Publiceer je producten
City Globe catenary indoor
City Globe catenary indoor
City Globe catenary indoor
    ZERO

    City Globe catenary indoor

    City Globe catenary fitting for indoor installation

    Specificatie
    • Finish

      Painted aluminum and metal. Black RAL 9005. Other colors on request. Outer shade in greytoned polycarbonate. Inner shade in crackled glass.

      Led info

      System power 32W. Luminaire Luminous Flux 1420LM, 1900LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. L80, 80.000h.

      Installation

      On wire, 3-6 mm. Connection Terminal block 5x4mm2 inside housing.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.city-globe-catenary-indoor
    • ProductfamilieCity Globe
    • ProductgroepPendant
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-12-21
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)553
    • Breedte (mm)450
    • Diepte (mm)450
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolycarbonaat
    • Secundair materiaalAluminium
    • Nettogewicht (kg)5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Hangers
    • IFC-classificatieLight Fixture

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië Noord Amerika