Publiceer je producten
Lumo catenary outdoor
Lumo catenary outdoor
Lumo catenary outdoor
    ZERO

    Lumo catenary outdoor

    Finish

    Powder coated die-cast aluminum in black RAL 9005. Wire-fitting in stainless steel.
    Diffuser in matt acrylic. Other colours on request.

    Led info

    System power: 22W. Luminaire Luminous Flux 1690LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 90. L70/50000H. Can be delivered with 2700K, 4000K on request.

    Installation

    On wire, 3-6mm.

    Connection

    Delivered with 2 m black cable and a 3-pin or 5-pin (Dali) screw connector x2,5mm2 Standard terminal box does not permit through-wiring. Screw connector for through-wiring available on request.

    Design

    Thomas Bernstrand 2023.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.lumo-catenary-outdoor
    • ProductfamilieLumo
    • ProductgroepPendant
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-08-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)315
    • Breedte (mm)250
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalStaal met poedercoating
    • Nettogewicht (kg)3.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Buiten

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië Noord Amerika
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
    Soortgelijke producten

    4.5 van de 5 sterren 4.5 (60)
    4.3 van de 5 sterren 4.3 (9)
    4.6 van de 5 sterren 4.6 (17)