Publiceer je producten
Mist
ZERO

Mist

Ceiling fixture
Specificatie
  • Finish: White painted metal. Inner shade in opal acrylic and outer shade in diffused glass. Inner shade available in all opalwhite or with yellow or pink stain. Other colours on request. LED info: System power see above. Luminaire Luminous Flux see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80 Mounting: In ceiling, 2 m cable and wire. Connection: Terminal block inside canopy. Design: Front 2017
Technische specificatie
  • Unieke ref.Mist_wall_ceiling
  • ProductfamilieMist
  • ProductgroepCeiling/wall
  • TypeVerzameling (meerdere objecten)
  • Publicatiedatum2019-11-04
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
  • Nettogewicht (kg)3.8
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Plafondmontage

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Oceanië Noord Amerika