Publiceer je producten
Plant wall
Plant wall
Plant wall
Plant wall
    ZERO

    Plant wall

    Wall fixture IP44 in aluminum and metal, painted black RAL 9005 or corten finish. Diffuser in tempered glass Other colours on request. IK 7.

    Specificatie
    • LED info
      Luminaire Luminous Flux 822LMM. System power 10W. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. L80 >50.000h.

      Installation
      On wall.

      Connection
      Terminal block 5x4mm2

      Design
      Thomas Bernstrand 2021.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.plant-wall
    • ProductfamiliePlant
    • ProductgroepOutdoor wall
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-03-23
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)120
    • Breedte (mm)156
    • Diepte (mm)211
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    • Nettogewicht (kg)2
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Buiten
    • IFC-classificatieLight Fixture
    • ETIM-codeEC002892
    • ETIM-naamCeiling-/wall luminaire

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië Noord Amerika
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
    Soortgelijke producten

    4.5 van de 5 sterren 4.5 (60)
    4.3 van de 5 sterren 4.3 (9)
    4.6 van de 5 sterren 4.6 (17)