Material cabinet  100 x 60 x 210
ABA Skol

Material cabinet 100 x 60 x 210

3.8 av 5 stjerner3.8(5 anmeldelser)
Material cabinet in laminate. Available in birch, beech and white. The cabinet has 2 full and solid doors, with handle and cylinder lock. Five shelves are included, four of which are removable.
Spesifikasjon
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.7003024
  • ProduktfamilieStorage
  • ProduktgruppeMaterial
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-10-09
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)2100
  • Bredde (mm)1000
  • Dybde (mm)600
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Sekundært materialeLaminat
  • Designet iSverige
  • Produsert iLatvia
  • Nettovekt (kg)110
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Hyller og lagring
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • UNSPSC-navnCabinets
  • UNSPSC-kode30161801
  • Uniclass 2015 kodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelFurniture
  • OmniClass-nummer23-21 25 11 13
  • OmniClass-tittelClassroom Furniture
  • CSI UniFormat II kodeE2020
  • CSI UniFormat II tittelMovable Furnishings

Tilgjengelighet etter region

Europa
Danmark
Finland
Island
Norge
Sverige