Table Fia 120 x 70
ABA Skol

Table Fia 120 x 70

Table Fia is a simple table with legs in birch, without rim. The tables have sound absorbing surface of Swan-labeled Linoleum Marmoleum Decibel, a natural material without PVC. The tabletop is also available in rounded corners.
Spesifikasjon
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.7041527
  • ProduktfamilieTables
  • ProduktgruppeFia
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-05-18
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)720
  • Bredde (mm)1200
  • Dybde (mm)700
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Sekundært materialeLinolium
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
  • Nettovekt (kg)20
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Bord
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-kode56
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelFurniture
  • OmniClass-nummer23-21 23 00
  • OmniClass-tittelResidential Furniture and Equipment
  • CSI UniFormat II kodeE
  • CSI UniFormat II tittelEQUIPMENT & FURNISHINGS

Tilgjengelighet etter region

Europa
Danmark
Finland
Island
Norge
Sverige