Chair Frida, SH 45 cm
ABA Skol

Chair Frida, SH 45 cm

4.4 av 5 stjerner4.4(8 anmeldelser)
A stackable chair in solid birch, with laminate covered seat and back plate. Laminate comes in 5 different colors. Available in seat height: 45 cm, with or without armrests. Armrests with table protection makes the chair easy to hang on the table top. In the same series you can find chair Fanny with or without armrests.
Spesifikasjon
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.7412001
  • ProduktfamilieChairs
  • ProduktgruppeFrida
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-06-12
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)795
  • Bredde (mm)500
  • Dybde (mm)480
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Sekundært materialeLaminat
  • Designet iSverige
  • Produsert iLitauen
  • Nettovekt (kg)4.6
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-kode56
  • Uniclass 2015 kodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelFurniture
  • OmniClass-nummer23-21 25 11 13
  • OmniClass-tittelClassroom Furniture
  • CSI UniFormat II kodeE2020
  • CSI UniFormat II tittelMovable Furnishings

Tilgjengelighet etter region

Europa
Danmark
Finland
Island
Norge
Sverige