Bench Costello 210, HPL
ABA Skol

Bench Costello 210, HPL

Robust bench with high pressure laminate surface. Frame in gray powder-coated steel where the feet are pre-drilled for anchoring to the floor.
Spesifikasjon
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.7853340
  • ProduktfamilieBench
  • ProduktgruppeCostello
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-05-18
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)440
  • Bredde (mm)2100
  • Dybde (mm)500
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Sekundært materialeLaminat
  • Designet iSverige
  • Produsert iBosnia-Hercegovina
  • Nettovekt (kg)15
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-kode56
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelFurniture
  • OmniClass-nummer23-21 23 00
  • OmniClass-tittelResidential Furniture and Equipment
  • CSI UniFormat II kodeE
  • CSI UniFormat II tittelEQUIPMENT & FURNISHINGS