Chair Nellie high
ABA Skol

Chair Nellie high

Made of high pressure laminate with gray powder coated steel legs. Stepless adjustable seat and footplate. Seat height max 52 cm. Hanging, can be hung on a table top. Baby rail is available for purchase.
Spesifikasjon
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.7853630
  • ProduktfamilieChairs
  • ProduktgruppeNellie
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-02-21
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)780
  • Bredde (mm)450
  • Dybde (mm)560
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Sekundært materialeLaminat
  • Designet iSverige
  • Produsert iBosnia-Hercegovina
  • Nettovekt (kg)8
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
  • IFC-klassifiseringMøbler