BasicLINE_Busch-Jaeger
ABB

BasicLINE_Busch-Jaeger

Electronic movement detector for detecting thermal motion. With ground surveillance. Continuously variable detection sensitivity. Additional possibility for switch-on via normally open push-button switch. Switch-off delay: 1 to 10 min., adjustable. With brightness-independent test mode for evaluating the detection zone.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.BasicLINE_Busch-Jaeger
  • ProduktfamilieKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • ProduktgruppeKNX range
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-12-21
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)95
  • Bredde (mm)76
  • Dybde (mm)118
Relatert
  • HovedmaterialePlastikk
  • Nettovekt (kg)0.34
Klassifisering
  • BIMobject kategoriElektronikk - Annet

Tilgjengelighet etter region

Europa