MasterLINE 110_Busch-Jaeger
ABB

MasterLINE 110_Busch-Jaeger

Electronic movement detector for detecting thermal motion. Remote operation via IR remote control 6841-101. Remote configurable via IR service remote control 6842-101. With display for detection and operation mode. With ground surveillance. With high-quality lens for optimum detection. Detection sensitivity adjustable via IR service remote control. Adjustment of detection range via rotary control element.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.MasterLINE-110_Busch-Jaeger
  • ProduktfamilieKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • ProduktgruppeKNX range
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-12-21
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)100
  • Bredde (mm)125
  • Dybde (mm)33
Relatert
  • HovedmaterialePlastikk
  • Nettovekt (kg)0.32
Klassifisering
  • BIMobject kategoriElektronikk - Annet

Tilgjengelighet etter region

Europa