Welcome IP Outdoor Station Push Buttons - Busch-Jaeger
ABB

Welcome IP Outdoor Station Push Buttons - Busch-Jaeger

4.8 av 5 stjerner4.8(5 anmeldelser)

ABB _ Busch-Jaeger Welcome IP Video Outdoor Station with transponder and pushbutton(s) serves as end device for the communication with IP Touch Panel indoor station, guard unit or property management.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.outdoor-station-ip-push-brushed-stainless-steel
  • ProduktfamilieWelcome
  • ProduktgruppeVideo outdoor Stations
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-04-22
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)135
  • Bredde (mm)277
  • Dybde (mm)29
Relatert
  • Nettovekt (kg)1.1
Klassifisering
  • BIMobject kategoriElektronikk - Kommunikasjon
  • IFC-klassifiseringElektrisk element
  • ETIM-kodeEC001351
  • ETIM-navnPush button panel door communication
  • OmniClass-nummer23-37 27 15 13
  • OmniClass-tittelAudio Visual Intercoms