Folding flush workstation_CEM Niessen
Folding flush workstation_CEM Niessen
    ABB

    Folding flush workstation_CEM Niessen

    3.7 av 5 stjerner3.7(6 anmeldelser)
    Folding flush workstation box 4 modules
    Spesifikasjon
    • Embedded mounting box for 4 moules kit with folding strip of 4 electrical outlets Niessen branded, fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. Power input through built-in male rapid connector. Mounted on aluminium profile. Available finishes for box: white and black. Inner kit in white or anthracite.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.T2520_CEM_Niessen
    • ProduktfamilieCEM
    • ProduktgruppeElectrical connectivity and multimedia
    • Utgivelsesdato2020-10-21
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)154
    • Bredde (mm)319
    • Dybde (mm)62
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    • Nettovekt (kg)1.2
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriElektrisk - Uttak og kontakter
    • IFC-klassifiseringUttak
    • ETIM-kodeEC002759
    • ETIM-navnDesk connecting unit
    • OmniClass-nummer23-35 27 00
    • OmniClass-tittelElectrical Terminals