Folding flush workstation_CEM Niessen
ABB

Folding flush workstation_CEM Niessen

5.0 av 5 stjerner5.0(5 anmeldelser)
Folding flush workstation box 6 modules
Spesifikasjon
  • Embedded mounting box for 4 moules kit with folding strip of 6 electrical outlets Niessen branded, fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. Power input through built-in male rapid connector. Mounted on aluminium profile. Available finishes for box: white and black. Inner kit in white or anthracite.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.T2530_CEM_Niessen
  • ProduktfamilieCEM
  • ProduktgruppeElectrical connectivity and multimedia
  • Utgivelsesdato2020-10-21
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)154
  • Bredde (mm)409
  • Dybde (mm)62
Relatert
  • HovedmaterialeRustfritt stål
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
  • Nettovekt (kg)1.4
Klassifisering
  • BIMobject kategoriElektrisk - Uttak og kontakter
  • IFC-klassifiseringUttak
  • ETIM-kodeEC002759
  • ETIM-navnDesk connecting unit
  • OmniClass-nummer23-35 27 00
  • OmniClass-tittelElectrical Terminals