Time Switcher FAD-A11
ABB

Time Switcher FAD-A11

For the connection to the Radio Time Switch FW/S 8.2.1. The time signal from the DCF 77 transmitter can be received within a radius of approx. 1000 km around Frankfurt.

Spesifikasjon
  • Product Net Width:72 mm
    Product Net Height:93 mm
    Product Net Depth / Length:57 mm
    Product Net Weight:0.135 kg
    Accessory Type:Antenna
    Mounting Type:Surface Mounted
    Power Loss:0 W
    Product Main Type:Time Switches
    Product Name:Automation, Logic and Time Control

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Time-Switcher-FAD-A11
  • ProduktfamilieTime Switcher
  • ProduktgruppeTime Switches
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-08-09
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialePlastikk
Klassifisering
  • BIMobject kategoriElektrisk - Følere
  • IFC-klassifiseringElektrisk tidsstyring
  • Uniclass 2015 kodePr_75_51_17_89
  • Uniclass 2015 beskrivelseTime switches
  • CSI MasterFormat 2014 kode25 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelIntegrated Automation
  • OmniClass-nummer23-35 37 37
  • OmniClass-tittelTime Switches