Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm

    Aliro Mirror 1000x625mm

    The Aliro Mirror was explicitly designed to meet accessible and ambulant-compliant Standards without compromising on style — aligning with the rest of our Aliro Accessible range.

    Elegant yet functional, the Aliro Mirror features a 304 stainless steel structure available in four signature finishes, sure to add contemporary sophistication to any bathroom.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.aliro-mirror-1000x625mm
    • ProduktfamilieMirrors
    • ProduktgruppeABI
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2024-03-06
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1000
    • Bredde (mm)625
    • Dybde (mm)30
    Relatert
    • HovedmaterialeStainless steel 304
    • Sekundært materialeMirror Glass
    • Designet iAustralia
    • Produsert iKina
    • Nettovekt (kg)14
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Speil
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • Uniclass 2015 kodePr_25_71_53
    • Uniclass 2015 beskrivelseMirrors
    • OmniClass-nummer23-21 37 13 15
    • OmniClass-tittelMirrors