Aliro - Round Hand Shower Set
Aliro - Round Hand Shower Set
Aliro - Round Hand Shower Set
Aliro - Round Hand Shower Set
Aliro - Round Hand Shower Set

    Aliro - Round Hand Shower Set

    Our Aliro Accessible Round Hand Shower Set includes a streamlined handheld shower, shower hose, and BP with an internal dual-check valve. They are constructed from 316 stainless steel, which is highly durable and has anti-corrosive properties.

    Spesifikasjon
    • COUNTRY      SKU         COLOUR
      AU 15628 Brushed Brass
      AU 15629 Brushed Copper
      AU 15630 Brushed Gunmetal
      AU 15631 Stainless Steel
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Aliro-Round-Hand-Shower-Set
    • ProduktfamilieShower Sets
    • ProduktgruppeAliro
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2024-01-05
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)936.4
    • Bredde (mm)87.5
    • Dybde (mm)80
    Relatert
    • HovedmaterialeStainless steel 316
    • Designet iAustralia
    • Produsert iKina
    • Nettovekt (kg)0.96
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • OmniClass-nummer23-31 17 19
    • OmniClass-tittelShower Head Fixtures