Violet Acrylic Freestanding Bath - 1650mm
Violet Acrylic Freestanding Bath - 1650mm
Violet Acrylic Freestanding Bath - 1650mm

    Violet Acrylic Freestanding Bath - 1650mm

    With an acrylic construction and double walls to increase thermal insulation, the Violet Acrylic Freestanding Bath offers a modern yet elegant bathing experience. 

    Its deep design, soft lines, and matte finish will transform your bathroom into the ultimate relaxing sanctuary. 

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.violet-acrylic-freestanding-bath-1650mm
    • ProduktfamilieBaths
    • ProduktgruppeViolet
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2024-02-02
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)600
    • Bredde (mm)1650
    • Dybde (mm)700
    Relatert
    • HovedmaterialeAkryl
    • Designet iAustralia
    • Produsert iKina
    • Nettovekt (kg)100
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Bad og velvære
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 beskrivelseBaths
    • OmniClass-nummer23-31 15 00
    • OmniClass-tittelBathtubs