ACH 27 Panel
ACH 27 Panel
    ACH

    ACH 27 Panel

    The ACH 27 Panels are made up of a steel outer sheet, rigid foam core polyurethane and inner face with aluminum.

    Spesifikasjon
    • Clasificado B-s2, d0 según norma EN-14509 

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.ACH27
    • ProduktfamilieSandwich panel
    • ProduktgruppeWall
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-04-16
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)10
    • Bredde (mm)1035
    Relatert
    • Hovedmaterialepolyuretan
    • Sekundært materialeStål
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    • Nettovekt (kg)5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVegger - Utvendige vegger
    • IFC-klassifiseringVegg
    • UNSPSC-navnPanels or paneling
    • UNSPSC-kode30161505
    • Uniclass 2015 kodePr_20_93_85_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseStructural insulated wall panels
    • CSI MasterFormat 2014 kode06 12 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelStructural Panels
    • OmniClass-nummer23-13 35 21 19 15
    • OmniClass-tittelStructural Insulated Panels
    • CSI UniFormat II kodeB2010
    • CSI UniFormat II tittelExterior Walls

    Tilgjengelighet etter region

    Afrika Sør Amerika Nord Amerika Europa Asia