ACH Roof tile panel
ACH Roof tile panel
    ACH

    ACH Roof tile panel

    ACH Roof tile Panels are formed by a steel outer sheet, foam core rigid polyurethane and inner face with film of aluminum.

    Spesifikasjon
    • Clasificado D-s3, d0 según norma EN-13501-1

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.ACHrooftile
    • ProduktfamilieSandwich panel
    • ProduktgruppeRoof
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-04-16
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)25
    • Bredde (mm)1065
    Relatert
    • Hovedmaterialepolyuretan
    • Sekundært materialeStål
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    • Nettovekt (kg)5.6
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBygg - Tak
    • IFC-klassifiseringTak
    • UNSPSC-navnPanels or paneling
    • UNSPSC-kode30161505
    • Uniclass 2015 kodePr_20_93_84_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseStructural insulated roof panels
    • CSI MasterFormat 2014 kode07 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelRoof Panels
    • OmniClass-nummer23-13 35 21 19 15
    • OmniClass-tittelStructural Insulated Panels
    • CSI UniFormat II kodeB3010
    • CSI UniFormat II tittelRoof Coverings

    Tilgjengelighet etter region

    Afrika Sør Amerika Nord Amerika Europa Asia