Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies.
;

BASE SLATE Shower Tray 1000x800mm

Unik ref.: BASE_SLATE_Shower_Tray_1000x800mm
Merke: Acquabella
Produktfamilie: Base
Produktgruppe: Shower Trays
Vidde / Bredde (millimeter): 800
Høyde (millimeter): 1000
Dybde (millimeter): 26
Dato for publisering: 2019-04-10
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (11)
Bespoke shower trays. Quality and unique design adapted to all spaces. The BASE shower tray was born created with the ” made-to-measure” indentity and this feature continues being part of us. Create your perfect space which will awaken your senses and give your bathroom an incomparable finish.

Antislip class 3, resistant to thermical shock, Impact resistant, high definition textures, easy to cut.


Hoved materialet : Polyurethane
Sekundært materiale: Polyurethane
Designet i: Spain
Produsert i: Spain
Vekt Net (Kg): 32.5

BIMobject Kategori: Sanitær - Shower trays
IFC klassifisering: Sanitary Terminal
UNSPSC navn: Sanitary ware
UNSPSC kode: 301815
Uniclass 1.4 Kode: L72143
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Shower trays
Uniclass 2.0 Kode: PR-35-06-84
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Shower Trays
Uniclass 2015 Kode: Pr_40_20_06_84
Uniclass 2015 Beskrivelse: Shower trays
NBS Reference Kode: 35-06-84
NBS Reference Beskrivelse: Shower Trays
OmniClass-nummer: 23-31 15 11
OmniClass-tittel: Bath Shower Units
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
Sanitary - Shower trays

Navn Verdi
Depth 1000
Height 26 mm
Integral Finish Slate
Material polyurethane
Width 800 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Verdi
Material polyurethane

BIMobject®