Uka 4 Legs
Uka 4 Legs
Uka 4 Legs
Uka 4 Legs
Uka 4 Legs
Uka 4 Legs
Uka 4 Legs
Uka 4 Legs
Uka 4 Legs
Uka 4 Legs
    Actiu
    Arkivert

    Uka 4 Legs

    Chair designed to be versatile, light and easy to store, with flowing lines and cutting edge. It is mounted upon a metal structure which adapts to any use. Its breathable texture provides a perfect lumbar support.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Uka_4Legs
    • ProduktfamilieUka
    • ProduktgruppeChair
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2014-01-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)860
    • Bredde (mm)430
    • Dybde (mm)500
    Relatert
    • Hovedmaterialepolypropylen
    • Sekundært materialeAluminium
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    • Nettovekt (kg)6
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 beskrivelseOffice chairs
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelOffice Furniture
    • OmniClass-nummer23-21 13 25
    • OmniClass-tittelOffice Equipment
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS