Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
aeg/products/141766b3-2b66-42ee-8fba-57f1676c87a3
Hjemmeside
Kategorier
Kjøkken
Andre apparater
AEG Free Standing Washer Dryer HEC 54 XL White
Ikke tilgjengelig i USA
AEG
Følg
AEG Free Standing Washer Dryer HEC 54 XL White
4.7
(10 anmeldelser)
Wash. Dry. Save. All in one. AEG washer-dryers allow you to wash and dry a complete laundry load uninterrupted or use each function separately and either wash, dry or just steam.
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
LB4650WT 914600617
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
AEG_Free_Standing_Washer_Dryer_HEC_54_XL_White
Produktfamilie
Washer Dryer
Produktgruppe
Free Standing Washer Dryer
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2021-05-06
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
850
Bredde (mm)
600
Dybde (mm)
572
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.aeg.ch/de-ch/laundry/laundry/washer-dryers/
Relatert
Relatert
Nettovekt (kg)
69.5
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Kjøkken - Andre apparater
IFC-klassifisering
Objekt
Uniclass 2015 kode
Pr_40_70_21
Uniclass 2015 beskrivelse
Dishwashers
CSI MasterFormat 2014 kode
11 48 13
CSI MasterFormat 2014 tittel
Commercial Dishwashers
OmniClass-nummer
23-21 23 25
OmniClass-tittel
Residential Dishwashers
Tilgjengelighet etter region
Europa
Danmark
Frankrike
Nederland
Norge
Portugal
Spania
Tyskland
Lignende produkter
AEG
AEG BI 7000 Fridge-Freezer MaxiSpace 1900 cm h, 75 cm w
Last ned
AEG
AEG BI Glossy Coffee Machine
Last ned
AEG
AEG BI 9000 Dishwasher ComfortLift® 60 cm
Last ned
AEG
AEG BI 9000 Compact Oven Matt 45 cm
Last ned
AEG
AEG BI 9000 Induction Hob 80 cm
Last ned
AEG
AEG BI 7000 Induction Hob 60 cm
Last ned