AEG Free Standing Washer HEC 54 XL White
AEG

AEG Free Standing Washer HEC 54 XL White

4.7 av 5 stjerner4.7(22 anmeldelser)
Wash. Dry. Save. All in one. AEG washer-dryers allow you to wash and dry a complete laundry load uninterrupted or use each function separately and either wash, dry or just steam.
Spesifikasjon
  • L6FBE740G 914913003 L6FBR842G 914913029 L6FBG842R 914913034 L6FBN6862 914913062 L6FBL740I 914913406 L6FBI48S 914913428 L6FBI861N 914913444 L6FBI841N 914913445 L6FBI741N 914913446 LFW6I7261B 914913457 L6FBN5740 914913479 L6FBL742I 914913503
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.AEG_Free_Standing_Washer_HEC_54_XL_White
  • ProduktfamilieWasher
  • ProduktgruppeFree Standing Washer
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-05-06
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)850
  • Bredde (mm)600
  • Dybde (mm)572
Relatert
  • Nettovekt (kg)71.5
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Andre apparater
  • IFC-klassifiseringObjekt
  • Uniclass 2015 kodePr_40_70_21
  • Uniclass 2015 beskrivelseDishwashers
  • CSI MasterFormat 2014 kode11 48 13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelCommercial Dishwashers
  • OmniClass-nummer23-21 23 25
  • OmniClass-tittelResidential Dishwashers

Tilgjengelighet etter region

Europa