Air inlet AMA PRESO®
Arkivert

Air inlet AMA PRESO®

Air inlet for mechanical exhaust ventilation. See the description in Polish language to get additionnal information.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.AMA
  • ProduktfamilieAir inlet
  • ProduktgruppeAMA
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-03-06
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)47
  • Bredde (mm)420
  • Dybde (mm)50
Lenker
Relatert
  • Hovedmaterialeisopor (EPS)
  • Designet iPolen
  • Produsert iPolen
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Mekanisk ventilasjon
  • IFC-klassifiseringLuftterminal
  • UNSPSC-navnAir exhausters
  • UNSPSC-kode40101502
  • Uniclass 2015 kodePr_70_55_51_52
  • Uniclass 2015 beskrivelseTerminal units
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelAir Terminal Units
  • OmniClass-nummer23-33 41 17
  • OmniClass-tittelTerminal Air Units
  • CSI UniFormat II kodeD30
  • CSI UniFormat II tittelHVAC