Unik ref.: | A-EMM |
---|---|
Merke: | AERECO Nordic Countries |
Produktfamilie: | Canopy and channel for inlet |
Produktgruppe: | A-EMM |
Vidde / Bredde (millimeter): | 385 |
Høyde (millimeter): | 35 |
Dybde (millimeter): | 47 |
Dato for publisering: | 2018-12-06 |
Versjon nummer / utgave nummer: | 1 |
Skriv: | Objekt (enkelt objekt) |
Produkt data url: | https://www.aereco.com/product/window-canopies/ |
---|---|
Installasjonsinstruksjoner: | https://www.aereco.com/product/window-canopies/ |
COBie Product Data Sheet: | |
Produktsertifisering: | |
Teknisk beskrivelse: | https://www.aereco.com/product/window-canopies/ |
Instruksjon video: | https://www.youtube.com/watch?v=s1Ht_kvmP8k |
GTIN kode: | 7340176400307 |
QR-koden inneholder statisk URL nedenfor og vil bringe deg tilbake til denne siden hvis skannet av en enhet som iPhone eller smarttelefon
https://www.bimobject.com/no/aereco-sc/product/a-emm
Hoved materialet : | PVC |
---|---|
Sekundært materiale: | |
Designet i: | France |
Produsert i: | France |
Vekt Net (Kg): | 0.174 |
BIMobject Kategori: | VVS - Mekanisk ventilasjon |
---|---|
IFC klassifisering: | Air Terminal |
UNSPSC navn: | Air exhausters |
UNSPSC kode: | 40101502 |
Uniclass 1.4 Kode: | JU88 |
Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Air terminal devices |
Uniclass 2.0 Kode: | PR-75-48-02 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Air Terminals |
Uniclass 2015 Kode: | Pr_70_55_51_52 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | Terminal units |
NBS Reference Kode: | 75-48-02 |
NBS Reference Beskrivelse: | Air Terminals |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 36 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Air Terminal Units |
OmniClass-nummer: | 23-33 41 17 |
OmniClass-tittel: | Terminal Air Units |
CSI UniFormat II Code: | D30 |
CSI UniFormat II Title: | HVAC |
Navn | Verdi |
---|---|
Depth | 47 mm |
Height | 35 mm |
Width | 385 mm |
BIMobject®