Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies her !

Godta
;

TDA avtrekksarmatur

Unik ref.: TDA
Merke: AERECO Nordic Countries
Produktfamilie: Exhaust unit
Produktgruppe: TDA
Vidde / Bredde (millimeter): 155
Høyde (millimeter): 155
Dybde (millimeter): 28
Dato for publisering: 2018-12-06
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (2)
Avtrekksarmatur, justerbar luftmengde nærværsdetektorstyrt


Hoved materialet : Polystyrene (EPS)
Sekundært materiale:
Designet i: France
Produsert i: France
Vekt Net (Kg): 0.25

BIMobject Kategori: VVS - Mekanisk ventilasjon
IFC klassifisering: Air Terminal
UNSPSC navn: Air exhausters
UNSPSC kode: 40101502
Uniclass 1.4 Kode: JU88
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Kode: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Air Terminals
Uniclass 2015 Kode: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 Beskrivelse: Terminal units
NBS Reference Kode: 75-48-02
NBS Reference Beskrivelse: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
OmniClass-nummer: 23-33 41 17
OmniClass-tittel: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Dette produktet er tilgjengelig i:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Navn Verdi
Depth 28 mm
Height 155 mm
Width 155 mm

BIMobject®