Gas detector
Gas detector

    Gas detector

    4.0 av 5 stjerner4.0(5 anmeldelser)
    Wall-mounted gas detector that guarantees the safety and performance you want and with great ease of use. It provides the necessary functions to protect your life and your facilities, guaranteeing compliance with safety regulations. Protected by a robust housing, it is the ideal sensor for the gas to be detected. (Oxygen, carbon monoxide, CO2, among others).
    Spesifikasjon
    • Applications: - Hospitals / MRI. - Laboratories - Gas rooms. Available gases: O2, CO2, CO, H2, H2S, NO2, NH3 and Combustible Gas.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.gasdetector
    • ProduktfamilieMedical pipeline system
    • ProduktgruppeAlarm system
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-11-19
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)225
    • Bredde (mm)164
    • Dybde (mm)99
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Sekundært materialePlastikk
    • Designet iFrankrike
    • Produsert iFrankrike
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMedisinsk - All
    • IFC-klassifiseringfordelingsflyt element
    • UNSPSC-navnGas regulators
    • UNSPSC-kode40142201
    • Uniclass 2015 kodeCo_55_20_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseGas distribution complexes
    • OmniClass-nummer23-25 33 00
    • OmniClass-tittelMedical Gas Products
    • CSI UniFormat II kodeD3040
    • CSI UniFormat II tittelDistribution Systems

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Spania