Minivac

Minivac

Compact and independent vacuum plant Oil-free technology
Spesifikasjon
  • - Oil-less piston vacuum pumps (PS) or oil-free rotary vane vacuum pumps (ARICA) - Regulation by mechanical vacuum switch for MINIVAC 1 - Regulation by MILLENIUM or CYCLIC 2020 for MINIVAC 2 and 3 - Receiver : 70 litres - Inlet bacterial filtration - Set of suction and exhaust hoses - Ready-to-run plants - Fit to NF EN ISO 7396-1 and HTM BS standard
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.minivac
  • ProduktfamilieMedical pipeline system
  • ProduktgruppeVaccum pump
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-11-19
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)660
  • Bredde (mm)860
  • Dybde (mm)1265
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Sekundært materialeRustfritt stål
  • Designet iFrankrike
  • Produsert iFrankrike
  • Nettovekt (kg)220
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMedisinsk - All
  • IFC-klassifiseringfordelingsflyt element
  • UNSPSC-navnGas regulators
  • UNSPSC-kode40142201
  • Uniclass 2015 kodeCo_55_20_50
  • Uniclass 2015 beskrivelseGas distribution complexes
  • OmniClass-nummer23-25 33 00
  • OmniClass-tittelMedical Gas Products
  • CSI UniFormat II kodeD3040
  • CSI UniFormat II tittelDistribution Systems

Tilgjengelighet etter region

Europa