Receiver
Receiver

    Receiver

    4.5 av 5 stjerner4.5(8 anmeldelser)

    Vertical air receiver
    Kit composition:
    - safety valve
    - pressure gauge
    - drain valve
    - 2 valves (inlet/outlet)
    - corks
    Other capacities and pressures on request

    Spesifikasjon
    • - Advised receiver for a FLEXO constant vacuum regulation device
      - Vertical receiver for ON/OFF control regulation
      - All vacuum receivers are made of steel sheet, painted externally in white RAL 9016
      - On request, they can be internally and externally hot zinc-dipped by full immersion

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.receiver
    • ProduktfamilieMedical pipeline system
    • ProduktgruppeAir compressor
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-11-19
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)2305
    • Bredde (mm)1200
    • Dybde (mm)1200
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialeStål
    • Designet iFrankrike
    • Produsert iFrankrike
    • Nettovekt (kg)284
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMedisinsk - All
    • IFC-klassifiseringfordelingsflyt element
    • UNSPSC-navnGas regulators
    • UNSPSC-kode40142201
    • Uniclass 2015 kodeCo_55_20_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseGas distribution complexes
    • OmniClass-nummer23-25 33 00
    • OmniClass-tittelMedical Gas Products
    • CSI UniFormat II kodeD3040
    • CSI UniFormat II tittelDistribution Systems

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Spania