Aidoo KNX Controller
Airzone

Aidoo KNX Controller

Device to manage and integrate units in KNX TP-1 control systems. Externally powered by the indoor unit. Features: • Control of the parameters of the unit. • KNX Control. • KNX standard data. • 3 digital configurable inputs. • Easily configurable from ETS. • Communication errors detection. For further information about our products, go to airzonecontrol.com

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.aidoo-knx-controller
  • ProduktfamilieAZControl
  • ProduktgruppeAirzone Control
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-12-19
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)80
  • Bredde (mm)92
  • Dybde (mm)29
Relatert
  • Nettovekt (kg)0.13
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Klimaanlegg
  • IFC-klassifiseringStyreenhet
  • ETIM-kodeEC010216
  • ETIM-navnFixed-application controller
  • Uniclass 2015 kodeSs_65_80
  • Uniclass 2015 beskrivelseAir conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 09 33
  • CSI MasterFormat 2014 tittelElectric and Electronic Control System for HVAC
  • OmniClass-nummer23-27 15 23
  • OmniClass-tittelHVAC Controls

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Nord Amerika Sør Amerika Afrika