2-seater sofa TRENDY
2-seater sofa TRENDY
2-seater sofa TRENDY
2-seater sofa TRENDY
2-seater sofa TRENDY

    2-seater sofa TRENDY

    3.8 av 5 stjerner3.8(13 anmeldelser)
    • Modern design
    • Deep seat
    • Modern and durable upholstery

      Modern and exclusive sofa created by the AJ Products in-house design team. Trendy is a very comfortable, low and deep sofa - ideal for lounges, waiting rooms or staff rooms as it's tested and approved according to EN 16139. Can also be used as a daybed.
    Spesifikasjon
      • Seat height:410 mm
      • Seat depth:570 mm
      • Seat width:2100 mm
      • Height:680 mm
      • Width:2200 mm
      • Depth:810 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester Trevira CS
      • Durability:80000 Md
      • Stand material:Steel
      • Number of seats:3
      • Weight:50 kg
      • Testing:EN 16139
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2-seater-TRENDY
    • ProduktfamilieLounge and hallway
    • ProduktgruppeSofas
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-11-24
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)680
    • Bredde (mm)2100
    • Dybde (mm)570
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialetekstil
    • Nettovekt (kg)50
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Sofaer
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 beskrivelseSofas