2-seater sofa KIM
2-seater sofa KIM
2-seater sofa KIM
2-seater sofa KIM
2-seater sofa KIM

    2-seater sofa KIM

    4.0 av 5 stjerner4.0(5 anmeldelser)
    • Soft edges
    • Removable upholstery
    • Modern and durable

      2-seater sofa with detachable cushions, removable upholstery and cold foam padding. The padding and upholstery goes over the back and armrests, giving soft edges.
    Spesifikasjon
      • Seat height:440 mm
      • Seat depth:510 mm
      • Width:1470mm
      • Depth:740 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:75000 Md
      • Stand material:Solid wood
      • Number of seats:2
      • Washable:60°
      • Weight:45.49 kg
      • Quality- & eco-labelling:Möbelfakta
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2-seater-sofa-KIM
    • ProduktfamilieLounge and hallway
    • ProduktgruppeSofas
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-11-10
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)720
    • Bredde (mm)1470
    • Dybde (mm)740
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialetekstil
    • Nettovekt (kg)45.49
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Sofaer
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 beskrivelseSofas