3 drawers unit FLEXUS 375x720x410mm

3 drawers unit FLEXUS 375x720x410mm

  • Perfect for the bookshelf FLEXUS
  • Use independently or in the shelving unit
  • Easy to move where needed

    A practical insert with big drawers that have subtle grey handles. All drawers are equipped with metal runners.
Spesifikasjon
    • Height:375 mm
    • Width:720 mm
    • Depth:410 mm
    • Colour:White
    • Material:Laminate
    • Number of drawers:3
    • Weight:24.3 kg
    • Assembly:Assembled
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.3-drawers-unit-FLEXUS-375x720x410mm
  • ProduktfamilieOffice and conference
  • ProduktgruppeStorage
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-08-31
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)375
  • Bredde (mm)720
  • Dybde (mm)410
Lenker
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Nettovekt (kg)24.3
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Kontorbord / kontorpult
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_25
  • Uniclass 2015 beskrivelseDrawer units