Anna All-in-one bench
Anna All-in-one bench

    Anna All-in-one bench

    • Birch laminate
    • Modern design

    The Anna seating group, designed and produced by AJ Products, provides a flexible seating area. It comprises a stable, grey lacquered metal frame and a bench and table top in durable birch laminate - ideal for public spaces as laminate is durable and easy to maintain.

    Spesifikasjon
    • Seat height:470 mm

      Length:1200 mm

      Height:740 mm

      Depth:785 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Table surface colour:Birch

      Table surface material:Laminate

      Stand colour:Grey

      Stand material:Steel

      Connectable:Yes

      Weight:30,7 kg

      Approvals:EN 16139

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Anna-Bench-Table
    • ProduktfamilieLunch and conference
    • ProduktgruppeTables
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-08-09
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)740
    • Bredde (mm)1200
    • Dybde (mm)785
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialetre
    • Sekundært materialeStål
    • Designet iSverige
    • Produsert iPolen
    • Nettovekt (kg)30.7
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 beskrivelseChairs, seats and benches

    Tilgjengelighet etter region

    Europa