Armchair ROXY
Armchair ROXY
Armchair ROXY
Armchair ROXY
Armchair ROXY

    Armchair ROXY

    4.4 av 5 stjerner4.4(5 anmeldelser)
    • Straight and clean design
    • Springy nozag bottom
    • Removable upholstery

      Armchair with straight lines and slim legs. Solid wood frame with springy nozag bottom. Cold foam cushions and padded armrests. Removable upholstery.
    Spesifikasjon
      • Seat height:430 mm
      • Seat depth:550 mm
      • Seat width:590mm
      • Height:700 mm
      • Width:890mm
      • Depth:800 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:83000 Md
      • Number of seats:1
      • Weight:45 kg
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Armchair-ROXY
    • ProduktfamilieLounge and hallway
    • ProduktgruppeSofas
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-11-19
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)700
    • Bredde (mm)890
    • Dybde (mm)800
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialetekstil
    • Nettovekt (kg)34
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Sofaer
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 beskrivelseSofas