Baltimore Bar stool
Arkivert

Baltimore Bar stool

4.3 av 5 stjerner4.3(17 anmeldelser)
  • Classic design
  • Thickly padded seat
  • Skai ® upholstery

Barstool with a Z-shaped tubular frame, crescent-shaped footrest and a thick, padded seat.

Spesifikasjon
  • Seat height:830 mm

    Diameter:340 mm

    Colour:Black

    Seat material:Synthetic leather

    Stand colour:Chrome

    Stand material:Steel

    Weight:7 kg

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Baltimore-Bar-Stool
  • ProduktfamilieLunch and conference
  • ProduktgruppeChairs
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-08-09
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)830
  • Bredde (mm)340
Lenker
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Sekundært materialelær
  • Nettovekt (kg)7
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12_85
  • Uniclass 2015 beskrivelseStools