Bookcase CLEO 2000x1000x310mm

Bookcase CLEO 2000x1000x310mm

3.9 av 5 stjerner3.9(14 anmeldelser)
  • Affordable
  • Suitable for many different settings
  • Simple classic design

    Classic bookcase. Perfect for offices, archives and storage areas
Spesifikasjon
    • Height: 2000 mm
    • Width: 1000 mm
    • Depth: 310 mm
    • Width, internal: 965 mm
    • Depth, internal: 305 mm
    • Shelf interval: 32 mm
    • Material: Laminate
    • Number of shelf: 4
    • Weight: 42 kg
    • Assembly: Delivered unassembled
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Bookcase-CLEO-2000x1000x310mm
  • ProduktfamilieOffice and conference
  • ProduktgruppeStorage
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-01-10
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)2000
  • Bredde (mm)1000
  • Dybde (mm)310
Lenker
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Nettovekt (kg)42
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Hyller og lagring
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78
  • Uniclass 2015 beskrivelseShelves and storage units

Tilgjengelighet etter region

Europa