Bookcase MODULUS 1600x800x400mm
Bookcase MODULUS 1600x800x400mm
    Arkivert

    Bookcase MODULUS 1600x800x400mm

    • Classic model
    • Adjustable shelves
    • MODULUS range

      Open bookcase in the series MODULUS for general storage. The shelf has adjustable shelves. Complete with supports and interventions.
    Spesifikasjon
      • Height:1600 mm
      • Width:800 mm
      • Depth:400 mm
      • Width, internal:760 mm
      • Depth, internal:358 mm
      • Colour:Oak
      • Material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 8431 SU Nagano oak
      • Number of shelves:3
      • Shelf load capacity:25 kg
      • Weight:41 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Bookcase-MODULUS-1600x800x400mm
    • ProduktfamilieOffice and conference
    • ProduktgruppeStorage
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-09-14
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1600
    • Bredde (mm)800
    • Dybde (mm)400
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialetre
    • Nettovekt (kg)41
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Hyller og lagring
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 beskrivelseShelves and storage units