Bookcase THEO 1000x450x1250mm

Bookcase THEO 1000x450x1250mm

  • Certified by Swedish Möbelfakta
  • Max. load 50 kg/shelf
  • 2 adjustable shelves

Bookcase with a hard-wearing surface. Two of the shelves are movable.

Spesifikasjon
  • Height:1250 mm

    Width:1000 mm

    Depth:450 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:3

    Weight:29 kg

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Bookcase-THEO-1000x450x1250mm
  • ProduktfamilieSchool & Education
  • ProduktgruppeStorage
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-09-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1250
  • Bredde (mm)1000
  • Dybde (mm)450
Lenker
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Nettovekt (kg)29
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Hyller og lagring
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78
  • Uniclass 2015 beskrivelseShelves and storage units