Break out table SWING 1100x600x520mm

Break out table SWING 1100x600x520mm

  • Available in four colours
  • 50s and 60s design
  • Veneer tabletop

    Attractive 50s and 60s style coffee table with outwardly curved legs. The coffee table has a solid wooden frame and veneer tabletop.
Spesifikasjon
    • Length:1100 mm
    • Height:520 mm
    • Width:600 mm
    • Material:Solid wood
    • Weight:23 kg
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Break-Out-Table-SWING-1100x600x520mm
  • ProduktfamilieLounge and hallway
  • ProduktgruppeTables
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-11-11
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)520
  • Bredde (mm)600
  • Dybde (mm)1100
Lenker
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Nettovekt (kg)23
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Bord
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • Uniclass 2015 kodePr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 beskrivelseCoffee tables