Cabinet with sliding doors FLEXUS 1200x415x1325mm

Cabinet with sliding doors FLEXUS 1200x415x1325mm

4.7 av 5 stjerner4.7(10 anmeldelser)
  • Space-saving sliding doors
  • Lockable
  • Durable laminate

    Space-saving cabinet with sliding doors. The doors have recessed handles and are delivered with a cylinder lock and two keys.
Spesifikasjon
    • Height:1325 mm
    • Width:1200 mm
    • Depth:415 mm
    • Height, internal:380 mm
    • Width, internal:575 mm
    • Depth, internal:340 mm
    • Door colour:Grey
    • Frame colour:Grey
    • Material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
    • Number of shelves:2
    • Lock type:Key lock
    • Shelf load capacity:25 kg
    • Weight:76.5 kg
    • Assembly:Assembled
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Cabinet-with-sliding-doors-FLEXUS-1200x415x1325mm
  • ProduktfamilieOffice and conference
  • ProduktgruppeStorage
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-08-31
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1325
  • Bredde (mm)1200
  • Dybde (mm)415
Lenker
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Nettovekt (kg)25
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Kontorbord / kontorpult
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_25
  • Uniclass 2015 beskrivelseDrawer units