Cabinet with sliding doors FLEXUS 1200x415x925mm

Cabinet with sliding doors FLEXUS 1200x415x925mm

  • Space-saving sliding doors
  • Lockable
  • Durable laminate

    Space-saving cabinet with sliding doors. The doors have recessed handles and are delivered with a cylinder lock and two keys.
Spesifikasjon
    • Height:925 mm
    • Width:1200 mm
    • Depth:415 mm
    • Height, internal:380 mm
    • Width, internal:575 mm
    • Depth, internal:340 mm
    • Door colour:White
    • Frame colour:White
    • Material:Laminate
    • Number of shelves:1
    • Lock type:Key lock
    • Shelf load capacity:25 kg
    • Weight:54.3 kg
    • Assembly:Assembled
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Cabinet-with-sliding-doors-FLEXUS-1200x415x925mm
  • ProduktfamilieOffice and conference
  • ProduktgruppeStorage
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-08-31
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)925
  • Bredde (mm)1200
  • Dybde (mm)415
Lenker
Relatert
  • Nettovekt (kg)54.3
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Kontorbord / kontorpult
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_25
  • Uniclass 2015 beskrivelseDrawer units