Canteen table JAMIE 1800x800x735mm

Canteen table JAMIE 1800x800x735mm

3.7 av 5 stjerner3.7(12 anmeldelser)
  • Hard-wearing birch laminate
  • Sturdy and powerful
  • Classic design

Classic table for workplace canteens and the like. Strong and sturdy construction with a hard-wearing tabletop and metal frame.

Spesifikasjon
  • Length:1800mm

    Height:735mm

    Width:800mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Rectangular

    Weight:35.4kg

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Canteen-table-JAMIE-1800x800x735mm
  • ProduktfamilieLunch and conference
  • ProduktgruppeTables
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-09-27
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1800
  • Bredde (mm)800
  • Dybde (mm)735
Lenker
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Sekundært materialeStål
  • Nettovekt (kg)35.4
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Kontorbord / kontorpult
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • Uniclass 2015 kodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 beskrivelseDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 tittelOffice Tables