Canteen table SANNA 1200x800x720mm

Canteen table SANNA 1200x800x720mm

  • Curved frame
  • Adjustable feet
  • Durable laminate top

Rectangular table with adjustable feet and flat oval T-frame that is curved at the bottom.

Spesifikasjon
  • Length:1200mm

    Height:720mm

    Width:800mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Rectanglar

    Weight:24.15kg

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Canteen-table-SANNA-1200x800mm
  • ProduktfamilieLunch and conference
  • ProduktgruppeTables
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-09-28
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)720
  • Bredde (mm)800
  • Dybde (mm)1200
Lenker
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Sekundært materialeStål
  • Nettovekt (kg)24.15
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Kontorbord / kontorpult
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • Uniclass 2015 kodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 beskrivelseDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 58 19
  • CSI MasterFormat 2014 tittelDining Tables and Chairs