Chicago
Arkivert

Chicago

  • Soft and comfortable
  • Stackable
  • Carrying handle on the back

Stylish, stackable banquet chair with a wide seat. Ideal for events and dinners of any type. The seat and backrest have thick, firm padding to provide good comfort. Available in synthetic leather or fabric.

Spesifikasjon
  • Seat height:460 mm

    Seat depth:400 mm

    Seat width:445 mm

    Total height:930 mm

    Seat material:Synthetic leather

    Stand material:Steel

    Stackable:Yes

    Load capacity:150 kg

    Weight:6,28 kg

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Chicago-Stacking-Chair
  • ProduktfamilieLunch and conference
  • ProduktgruppeChairs
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-08-09
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)930
  • Bredde (mm)445
  • Dybde (mm)400
Lenker
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Sekundært materialelær
  • Nettovekt (kg)6.28
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12
  • Uniclass 2015 beskrivelseChairs, seats and benches