Children's chair Dante 370mm

Children's chair Dante 370mm

4.2 av 5 stjerner4.2(5 anmeldelser)
  • Stackable
  • Rounded edges and corners
  • Moulded wooden frame

Stackable children’s chair with a simple stylish design. The chair has a moulded wooden frame with rounded corners and edges. The seat has a waterfall front edge for added comfort.

Spesifikasjon
  • Seat height:370 mm

    Seat depth:280 mm

    Seat width:305 mm

    Colour:Birch

    Seat material:Veneer

    Stand colour:Birch

    Stand material:Wood

    Armrests:No

    Weight:2,8 kg

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Childrens-chair-Dante-370mm
  • ProduktfamilieSchool & Education
  • ProduktgruppeSeating
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-08-17
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)370
  • Bredde (mm)280
  • Dybde (mm)305
Lenker
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Nettovekt (kg)2.8
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12
  • Uniclass 2015 beskrivelseChairs, seats and benches

Tilgjengelighet etter region

Europa