Children´s chair TESSA 360mm

Children´s chair TESSA 360mm

  • Solid birch
  • Two seat heights
  • Suitable for preschools

    Classic child's chair for preschools
Spesifikasjon
    • Seat height:360 mm
    • Seat depth:330 mm
    • Seat width:320 mm
    • Material:Solid wood
    • Weight:3.95 kg
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Childrens-chair-TESSA-360mm
  • ProduktfamilieSchool & Education
  • ProduktgruppeSeating
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-11-26
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)600
  • Bredde (mm)320
  • Dybde (mm)330
Lenker
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Nettovekt (kg)3.95
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12
  • Uniclass 2015 beskrivelseChairs, seats and benches
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
Lignende produkter