Cloakroom unit EBBA double sided 8 section
Cloakroom unit EBBA double sided 8 section

    Cloakroom unit EBBA double sided 8 section

    • Supplement with compartment doors
    • Space efficient
    • Lockable castors

    Double-sided and space efficient clothes storage on wheels. Fitted with double hooks, bench seats and compartments with adjustable shelves.

    Spesifikasjon
    • Height:1675 mm

      Width:1090 mm

      Depth:450 mm

      Colour:White pigmented

      Material:Birch plywood

      Number of compartments:4

      Weight:84 kg

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Cloakroom-unit-EBBA-double-sided-8-section
    • ProduktfamilieSchool & Education
    • ProduktgruppeCloakroom
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-08-17
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1675
    • Bredde (mm)1090
    • Dybde (mm)450
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialetre
    • Sekundært materialeStål
    • Nettovekt (kg)84
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Hyller og lagring
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_79
    • Uniclass 2015 beskrivelseShelf and racking units