Cloakroom unit EBBA floorstanding 3 section
Cloakroom unit EBBA floorstanding 3 section

    Cloakroom unit EBBA floorstanding 3 section

    • Supplement with compartment doors
    • Integrated bench seat
    • Free standing

    Free-standing cloakroom unit fitted with double hooks, an integrated bench seat and compartments with adjustable shelves. Perfect storage for preschool cloakrooms, for example

    Spesifikasjon
    • Height:1675 mm

      Width:822 mm

      Depth:450 mm

      Colour:White pigmented

      Material:Birch plywood

      Number of compartments:3

      Weight:32 kg

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Cloakroom-unit-EBBA-floorstanding-3-section
    • ProduktfamilieSchool & Education
    • ProduktgruppeCloakroom
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-08-17
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1675
    • Bredde (mm)822
    • Dybde (mm)450
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialetre
    • Sekundært materialeStål
    • Nettovekt (kg)32
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Hyller og lagring
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 beskrivelseShelves and storage units
    • OmniClass-nummer23-21 15 21
    • OmniClass-tittelCloakroom Units